Passerelle ASi - ASI MA PB XL - 2741231

Passerelle AS-i pour PROFIBUS DP, 31 esclaves simples, degré de protection IP20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Cette passerelle AS-Interface permet le raccordement d'un système AS-i 2.0 au PROFIBUS. Il s'agit d'un abonné PROFIBUS DP à l'indice de protection IP20. Les vitesses de transmission jusqu'à 12 Mbauds sont supportées et réglées automatiquement.
La configuration du système AS-i s'effectue directement sur l'appareil, par saisie sur un clavier ou par paramétrage à l'aide d'un logiciel. Pour les affichages d'état et le diagnostic, la passerelle est équipée d'un afficheur 7 segments à deux positions.

Données commerciales

Code de commande 2741231
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918190033
Poids par pièce (hors emballage) 409,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer