Dezentrales I/O-Gerät - ASI IO SL DIO 4/2/2 - 2741105

AS-i-Digital Ein-/Ausgabemodul, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3 Leiter-Anschlusstechnik, 2 digitale Ausgänge, 24 V DC, 0,5 A, 2- Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die digitalen AS-Interface S-LineI/O-Module in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an AS-i über M8-Stecker.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt über einen M12 Stecker. Mit Hilfe des separaten Adapterkabels 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR kann jeweils ein S-Line Modul an das AS-i Flachkabel angeschlossen werden.
AS-i IO-Code 3
AS-i ID-Code 0
Digitale Eingänge: 2
Digitale Ausgänge: 2
Betriebsstrom aus AS-i: 50 mA
Sensorstrom bis 200 mA gesamt
Aktorstrom bis 0,5 A je Ausgang

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741105
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466961
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen