Dezentrales I/O-Gerät - ASI IO PL DO 4/4 - 2741082

Abbildung zeigt die Variante ASI IO PL DI 4/4

AS-i-Digital Ein-/Ausgabemodul, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die digitalen AS-Interface P-LineI/O-Module in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an AS-i über Zugfederklemmen und Pg-Verschraubungen.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt mit Hilfe der Flachkabel Durchdringungstechnik oder mit Rundkabeln über die standardisierten EMS/EEMS Unterteile. Dazu werden separate Montageplatten benötigt.
AS-i IO-Code 8
AS-i ID-Code 0
Digitale Eingänge: 0
Digitale Ausgänge: 4
Betriebsstrom aus AS-i: 60 mA
Aktorstrom bis 2 A je Ausgang
Aktorstrom bis 4 A gesamt

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741082
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918189907
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 176,500 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen