Appareil E/S décentralisé - ASI IO FL DIO 4/2/2 - 2741024

Module AS-i d'entrée/sortie TOR, esclave simple, 2 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 2, 3 ou 4 fils, 2 sorties TOR, 24 V DC, 2 A, raccordement à 2 ou 3 fils, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules AS-Interface d'entrées/sorties tout-ou-rien du type F-Line, avec leur boîtier en IP67, raccordent des capteurs et des actionneurs tout-ou-rien à AS-i par l'intermédiaire de connecteurs M12.
Les modules se raccordent à AS-i grâce à des techniques de pénétration du câble plat. Il faut pour cela la plaque de montage séparée 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4.
Code IO AS-i 3
Code ID AS-i F
Entrées tout-ou-rien : 2
Sorties tout-ou-rien : 2
Intensité de service à partir d'AS-i : 30 mA
Courant total pour capteurs jusqu'à 200 mA
Courant pour actionneurs jusqu'à 2 A par sortie

Données commerciales

Code de commande 2741024
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918189846
Poids par pièce (hors emballage) 132,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine SG (Singapour)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer