Module Inline - IB IL 24 EDI 2-DESINA - 2740326

Module Inline d'entrées TOR, sans accessoires, 2 entrées, 24 V DC, raccordement à 2 et 3 fils, diagnostic étendu, alimentation du détecteur résistante aux courts-circuits, plus 2 entrées de diagnostic Desina

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
Grâce aux entrées de diagnostic, le bloc de jonction est spécialement conçu pour le raccordement de capteurs conformes à la norme DESINA.

Données commerciales

Code de commande 2740326
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 64 (AX-2007)
GTIN 4017918575298
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer