Software-Treiber - CD IBS PCI SC RTX - 2737423

Treiber und Dokumentations-CD inkl. Treiber als RTDLL, Koppeltreiber für den parallelen Windows-Zugriff und HLI Schnittstelle als RTDLL, inkl. Online-Dokumentation (als Entwicklungslizenz)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Sei es im Maschinenbau oder im Anlagenbau - PCs erobern die Steuerungswelt immer weiter. Dabei sind die Sicherheit der Applikation sowie die Deterministik der Datenzugriffe wichtige Anforderungen an den PC. Mit Hilfe der Echtzeiterweiterung Venturcom RTX können nun auch regelungstechnische Applikationen oder Bewegungssteuerungen auf dem PC ablaufen, die erhöhte Anforderungen an die Deterministik und Stabilität des Systems haben. Die Venturcom-Echtzeitumgebung ist dann der führende Prozess auf diesem Rechner - das Betriebssystem Windows läuft parallel. Die unterstützten PCI-Baugruppen integrieren den INTERBUS mit den erweiterten Eckdaten (8192 Datenpunkte) und der bewährten G4 Diagnose in die Umgebung. 30 kByte NVRAM für remanente Daten und direkte Eingänge für Taster/Anzeigen erweitern den PC zu einer regelrechten Steuerung. Hierfür wird mit Hilfe von C-Compilern (z.B. Visual Studio V6.0 Visual C/C++) eine Applikationen programmiert, die die Steuerung der Anlage übernimmt. Das Windows-Betriebssystem kümmert sich um die Kommunikation mit der Außenwelt (Leitsystem, MES, Datenbanken) und die Visualisierung.
Die Software besteht aus dem Treiber, einem einfachen Applikationsinterface (HLI) und einem Koppeltreiber zur Kommunikation zwischen der Windows-Welt und der Venturcom-Umgebung. Es handelt sich um eine unbegrenzte Entwicklungslizenz.
Die notwendigen Laufzeit-Lizenzen für die Echtzeiterweiterung sind gesondert beim Hersteller Venturcom (www.vci.com) zu beziehen.
Zusätzlich stehen von Drittanbietern Treiber für andere Betriebssysteme (Linux, QNX usw.) bzw. IEC 61131-basierte Steuerungssysteme (Klöpper & Wiege, 3S usw.) zur Verfügung.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2737423
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918974329
Zolltarifnummer 49111010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen