Boîtier électronique - ME 22,5 OT-MKDSO GY S40 - 2735726

Aucune photo disponible

Partie supérieure, coloris: gris, largeur: 22,5 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Grande surface équipable
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Pied métallique de verrouillage
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier

Données commerciales

Code de commande 2735726
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918608477
Poids par pièce (hors emballage) 8,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer