Appareil E/S décentralisé - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK - 2734918

Appareil numérique d'entrée/sortie pour INTERBUS ; technique FO avec 500 kBaud, huit entrées (24 VCC), cinq sorties de relais (12 VCA à 440 VCA, max 2 A), raccordement capteur via connecteurs femelles M 12 à 5 pôles, boîtier métallique robuste, protection IP 67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Boîtier métallique robuste
  • Fonctions de diagnostic complètes
  • Connecteurs mâles M12 pour entrées numériques
  • Connecteurs mâles MINICONNEC pour sorties de relais
  • Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS avec fibre optique et tension d'alimentation
Logo

Données commerciales

Code de commande 2734918
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 288 (AX-2011)
GTIN 4017918984137
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer