Dezentrales I/O-Gerät - IBS RL 24 DO 16/8-R-LK - 2734170

Digitales Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 500 kBaud, 16 rücklesbare Ausgänge (24 V DC), Anschluss der Aktoren über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Unter rauhen Umgebungsbedingungen oder bei hohen Anforderungen an die Systemdiagnose stehen die INTERBUS-Ruggedline-Module zur Verfügung. Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, sind diese Module mit einem Zinkdruckguss-Gehäuse (IP67) ausgestattet. So ist z. B. auch eine Montage in unmittelbarer Nähe von Schweißzangen möglich. Jedes Ruggedline-Modul besteht aus einer Montageplatte und einem Elektronikmodul. Das Elektronikmodul wird auf die Montageplatte aufgerastet und bei Bedarf mit zwei Schrauben fixiert. Peripheriefehler lassen sich durch die erweiterte Diagnose eindeutig lokalisieren. So werden z. B. Kurzschlüsse der Sensorversorgung in Gruppen von je 4 Eingängen gemeldet. Bei einem Kurzschluss an einem Ausgang wird sogar direkt der entsprechende Ausgang zur Anzeige gebracht. Diese Informationen werden sowohl der Steuerung zur Verfügung gestellt, als auch am Modul angezeigt. Bei den Modulen mit Lichtwellenleiter-Anschluss geht die Diagnosefähigkeit noch einen Schritt weiter. D

Ihre Vorteile

  • Robustes Metallgehäuse
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
  • M12-Steckverbinder für Peripherie
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2734170
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 237 (C-6-2017)
GTIN 4017918819194
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 810,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen