Dezentrales I/O-Gerät - IBS RL 24 DIO 8/8/8 RS-LK - 2734044

Digitales Ein-/Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 500 kBaud, acht Eingänge (24 V DC), acht Relaisausgänge (12 V AC bis 250 V AC, maximal 2 A), Sensoranschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Unter rauhen Umgebungsbedingungen oder bei hohen Anforderungen an die Systemdiagnose stehen die INTERBUS-Ruggedline-Module zur Verfügung. Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, sind diese Module mit einem Zinkdruckguss-Gehäuse (IP67) ausgestattet. So ist z. B. auch eine Montage in unmittelbarer Nähe von Schweißzangen möglich. Jedes Ruggedline-Modul besteht aus einer Montageplatte und einem Elektronikmodul. Das Elektronikmodul wird auf die Montageplatte aufgerastet und bei Bedarf mit zwei Schrauben fixiert. Peripheriefehler lassen sich durch die erweiterte Diagnose eindeutig lokalisieren. So werden z. B. Kurzschlüsse der Sensorversorgung in Gruppen von je 4 Eingängen gemeldet. Bei einem Kurzschluss an einem Ausgang wird sogar direkt der entsprechende Ausgang zur Anzeige gebracht. Diese Informationen werden sowohl der Steuerung zur Verfügung gestellt, als auch am Modul angezeigt. Bei den Modulen mit Lichtwellenleiter-Anschluss geht die Diagnosefähigkeit noch einen Schritt weiter. D

Ihre Vorteile

  • Robustes Metallgehäuse
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • M12-Steckverbinder für digitale Eingänge
  • COMBICON-Steckverbinder für Relaisausgänge
  • Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS mit Fiber Optic und Versorgungsspannung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2734044
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 288 (AX-2011)
GTIN 4046356041959
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen