I/O-Modul - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 DIO 8/8R/3

Digital-Ein-/Ausgabemodul, Schutzart IP20, bestehend aus Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik, 8 Eingänge, 24 V DC, 8 Relais-Wechslerausgänge

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die digitalen INTERBUS-Ein-/Ausgabemodule bieten Anschlussmöglichkeiten für 8 Sensoren und 8 Aktoren in 3-Leitertechnik.
Die Modulelektronik ist steckbar ausgeführt. Im Fehlerfall verbleibt der passive Grundklemmblock auf der Tragschiene, und die aktive Elektronik wird mit wenigen Handgriffen ausgetauscht.
Die Module sind gegen Verpolung und die Ausgänge darüber hinaus mit Sicherungen gegen Kurzschluss geschützt. Der Zustand der Sicherungen wird überwacht, auftretende Fehler werden zur Steuerung gemeldet.
Der Kontakt mit der Schutzerde erfolgt direkt beim Aufrasten der Module auf die Tragschiene.
Ein-/Ausgabe-Status-LED und Busdiagnose-Anzeigen auf der Oberseite der Modulelektronik geben jederzeit Aufschluss über den Modulzustand.
Alle Module können individuell auf dem großzügigen, ausziehbaren Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung der Einsteckkarten kann per Hand, Plotter oder Drucker erfolgen. Zusätzlich lassen sich die Klemmstellen mit Zackband individuell bezeichnen.

Ihre Vorteile

  • 8 digitale Eingänge
  • 8 Relais-Ausgänge
  • Anschluss der Sensoren in 3-Leitertechnik
  • Zugfeder- und Push-in-Anschlusstechnik

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2726010
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918153991
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen