I/O-Modul - IB ST ZF 24 UTH 8 - 2724892

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 UTH 8

INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge, TC, 2-Leiteranschluss, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Analog-Eingabemodule für Temperatur- und Widerstandsmessung
Diese Analog-Eingabemodule sind zum Erfassen von Temperatursignalen geeignet.
Es können handelsübliche Temperatur-Messwiderstände bzw. Thermoelemente angeschlossen werden.
Neben verschiedenen Sensortypen sind auch unterschiedliche Kennlinien programmierbar. Weitere Leistungsmerkmale sind:
-Ein neues Abschirmkonzept für Sensoren lässt erhöhte EMV-Anforderungen zu. Für jeden Eingang besteht eine separate Schirmanschlussmöglichkeit. Externe Beschaltungen sind nicht erforderlich.
-Diagnose-LED geben vor Ort jederzeit Auskunft über den Betriebszustand.
-Alle Module können individuell auf dem großzügigen, ausziehbaren Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, mit Plotter oder Drucker vorgenommen.
-Im Fehlerfall wird einfach die Elektronik des Moduls ausgetauscht. Der passive Klemmenblock bleibt verdrahtet auf der Schiene montiert. So kann der Austausch in wenigen Sekunden ohne Werkzeug durchgeführt werden.
-Die Sicherungen sind von außen zugänglich, so dass ein Fehler innerhalb kürzester Zeit behoben werden kann.
-Die Verbindung mit der Schutzerde wird direkt über die Tragschiene hergestellt.
-Zur Beschriftung der Klemmenblöcke können die üblichen Beschriftungsmaterialien (Zackband ZB-6 usw.) genutzt werden.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2724892
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918154257
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen