I/O-Modul - IBSL BOX 24 DO 4/4-M12-2A - 2719797

Kein Bild verfügbar

Modul für den IP65-Lokalbus mit vier digitalen Signalausgängen an M12-Aktorbuchsen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-Loop Digitale I/O-Module
Die digitalen INTERBUS-Loop I/O-Module in der Gehäuseschutzart IP65 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an den INTERBUS-Loop über M12-Stecker.
Die Anbindung der Module an den INTERBUS-Loop erfolgt über eine neue, steckerlose Schneidklemmtechnik.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2719797
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918140298
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen