Carte de couplage - IBS PC ISA SC/I-T - 2719234

Carte de couplage pour PC en format ISA, avec séparation du potentiel

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS pour PC, Génération 4
Les cartes de couplage intelligentes IBS PC ISA SC / I-T et IBS PC 104 SC-T sont deux cartes INTERBUS à langage évolué de la génération 4 dont dispose le PC.
La carte IBS PC 104 SC-T est une variante compatible avec le logiciel dans le format standard universel PC/104.
Des drivers sont disponibles pour les systèmes d'exploitation Windows NT, Windows 95 et DOS ; ils autorisent l'accès à la carte de couplage grâce à une simple interface.
La nouvelle interface d'application intelligente IBS PC SC HLI permet de créer rapidement et simplement des applications INTERBUS performantes avec C, C++, Delphi ou Visual Basic. Le logiciel IBS CMD SWT G4 peut être utilisé pour paramétrer le système INTERBUS en intégrant un filtre d'exportation pour la carte IBS PC SC HLI.
Les kits de développement vous permettent d'acquérir à un prix avantageux un ensemble comprenant la carte de couplage, les manuels utilisateurs, tous les drivers et CMD.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2719234
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 123 (AX-2009)
GTIN 4017918120146
Poids par pièce (hors emballage) 177,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84733020
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer