Blocs de jonction simple - UDK 3 BU - 2718277

Bloc de jonction à 1 étage à connexion double des deux côtés, section : 0,2 - 2,5 mm², AWG: 30 - 12, largeur : 5,2 mm, coloris : bleu

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Deux points de raccordement de chaque côté pour recevoir plusieurs conducteurs
  • Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles

Données commerciales

Code de commande 2718277
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 432 (C-1-2017)
GTIN 4017918105136
Poids par pièce (hors emballage) 11,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer