Initiatoren-/Aktorenklemme - VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO - 2718028

Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung
  • Diese Klemme ist eine Kombination aus DIK ... und DOK ...-Klemme, mit der es möglich ist, für Initiatoren und Aktoren nur eine Klemme einzusetzen
  • In der unteren Etage befindet sich der PE-Anschluss
  • Die beiden mittleren Klemmstellen übernehmen die Potenzialversorgung des Initiators

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2718028
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel BE1218 -
Katalogseite Seite 486 (C_1_2019)
GTIN 4017918062125
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,860 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback