Elektronikgehäuse - ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY P+F - 2709587

Kein Bild verfügbar

Oberteil, Länge: 99 mm, Farbe: grau, Breite: 22,5 mm, Höhe: 51,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • ME...TBUS-Verbinder mit 5 Parallelkontakten platzsparend in Tragschiene rastbar
  • Große Bestückungsfläche
  • Goldkontakte für Datenübertragung und Energieversorgung (125 V, 8 A)
  • Geringe Baubreite bei hoher Polzahl
  • Beim Ziehen eines Gerätes aus dem Verbund wird die Signalkette nicht unterbrochen– Einspeisung über Standard-MINI COMBICON-Stecker
  • Gleiche Leiterplattengeometrie für alle Baubreiten
  • Vertiefte Etikettierflächen
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Schnelle Montage auf der Tragschiene nach EN 60715
  • Kostenersparnis durch einfache Fertigung des Gerätes
  • Eingeprägte Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Metall-Fußriegel
  • Optional im Gehäuse integrierter BUS-Anschluss, wahlweise zur parallelen oder seriellen Kontaktierung
  • Teilziehbarkeit der Elektronik
  • Im Gehäuseunterteil integrierter Funktions-Erdkontakt (EMV)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2709587
Verpackungseinheit 100 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918885229
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,080 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen