Elektronikgehäuse - ME MAX 45 G 2-2 GN - 2707851

Kein Bild verfügbar

Tragschienengehäuse, Hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 45 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 114,5 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5, Farbe: grün (6021)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2707851
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918914202
Zolltarifnummer 85389099

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback