Gehäuseunterteil - ME 22,5 UT BU S26 - 2707631

Kein Bild verfügbar

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, Unterteil, Farbe: blau, Breite: 22,5 mm, Höhe: 114,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Geringe Baubreite bei hoher Polzahl
  • Große Bestückungsfläche
  • Gleiche Leiterplattengeometrie für alle Baubreiten
  • Vertiefte Etikettierflächen
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Schnelle Montage auf der Tragschiene nach EN 60715
  • Eingeprägte Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Kostenersparnis durch einfache Fertigung des Gerätes
  • Im Gehäuseunterteil integrierter Funktions-Erdkontakt (EMV)
  • Teilziehbarkeit der Elektronik
  • Metall-Fußriegel
  • Optional im Gehäuse integrierter BUS-Anschluss, wahlweise zur parallelen oder seriellen Kontaktierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2707631
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918907679
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,780 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen