Elektronikgehäuse - UM 72-PROFIL 235CM BK - 2707301

Kein Bild verfügbar

Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 72 mm und einer Festlänge von 235 cm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schnelle Montage auf die marktgängigen NS 35- oder NS 32-Tragschienen
  • Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile
  • Vielfältige Möglichkeiten des externen Leiteranschlusses
  • Flexibel in Form und Größe
  • Hohe mechanische Stabilität durch Verschraubung der Seitenelemente mit dem Profil
  • Die Module können über die Beschriftungsnuten im Strangprofil mit dem Phoenix Contact-Bezeichnungsmaterial beschriftet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2707301
Verpackungseinheit 1 STK
GTIN 4017918897987
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 520,000 g
Zolltarifnummer 39162000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen