Elektronikgehäuse - ME MAX 17,5 2-2 GN - 2706917

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels (offenes Gehäuse) mit gestecktem Tragschienen-Busverbinder

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Komplettgehäuse, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 17,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2706917
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918914066
Zolltarifnummer 85389099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen