LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 75 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 370 mm, Durchmesser 70 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Diese LED-Maschinenleuchte ist für die Beleuchtung in oder an Maschinen vorgesehen.
Sie können die Leuchte in rauer Umgebung einsetzen.
Das wird möglich durch:
- die hohe Schutzart
- die Resistenz gegen gängige Kühl- und Schmiermittel
- die Unempfindlichkeit gegen Vibrationen und Schock
- das 4 mm starke Sicherheitsglas
Der Durchmesser von 70 mm erlaubt den einfachen Austausch klassischer Rohrleuchten.
Die Montage erfolgt mit Haltern oder Winkeln (beide nicht im Lieferumfang enthalten), in denen sich die Leuchte schwenken und somit die Beleuchtung optimal ausrichten lässt.

Ihre Vorteile

  • Einfacher mechanischer Austausch klassischer Rohrleuchten (Retrofit) dank 70 mm Durchmesser
  • Steckbare Zuleitung erlaubt freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation
  • Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit
  • Schutzart IP67 und Resistenz gegen Kühl- und Schmiermittel erlaubt den Einsatz in Werkzeugmaschinen
  • Einsetzbar bei hohen Temperaturen sowie hoher Vibrations- und Schockbeanspruchung
  • Sicherheitsglas ermöglicht den Einsatz auch in Umgebungen mit potenziell mechanischer Beanspruchung
  • ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt
  • Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 60.000 h LED-Lebensdauer

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702484
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 492 (C-6-2017)
GTIN 4055626213897
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.200,000 g
Zolltarifnummer 94054099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen