Transformatorenklemme - TRKSD 4 GY - 2702364

Abbildung zeigt die Varianten TRKS 4 und TRKDSD 4 in der Farbe orange

Transformatorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Länge: 32,9 mm, Breite: 15 mm, Höhe: 19,2 mm, Farbe: grau, Montageart: Montageschiene, Spulenrastkörper

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702364
Verpackungseinheit 50 STK
Katalogseite Seite 316 (CL-2002)
GTIN 4017918060732
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,620 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen