Transformatorenklemme - TRKS 4/1-SI(6,3X32) OG - 2702348

Abbildung zeigt die Varianten TRKS 4-SI und TRKS 4/1-SI in der Farbe orange

Transformatorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Länge: 50,5 mm, Breite: 12,5 mm, Höhe: 27,5 mm, Farbe: orange, Montageart: Montageschiene, Spulenrastkörper

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702348
Verpackungseinheit 50 STK
Katalogseite Seite 317 (CL-2002)
GTIN 4017918060718
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,730 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen