Transformatorenklemme - TRKS 4 GY - 2702254

Abbildung zeigt die Varianten TRKS 4 und TRKSD 4 in der Farbe orange

Transformatorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Länge: 32 mm, Breite: 7,5 mm, Höhe: 19,2 mm, Farbe: grau, Montageart: Montageschiene, Spulenrastkörper

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702254
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Katalogseite Seite 316 (CL-2002)
GTIN 4017918060657
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,930 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen