Buskoppler - R-AXL F BK S3 - 2702081

IndraControl S20, Buskoppler, Sercos, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und S20-Stecker

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bis zu 63 weitere Axioline-Teilnehmer anschließbar
  • 2 RJ45-Anschlüsse
  • Drehkodierschalter
  • Unterstützt Sercos V1.3
  • FSP-IO (Function Specific Profile-IO) für modulare I/O-Geräte
  • 2 Verbindungen
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702081
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356952590
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 177,000 g
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen