I/O-Modul - R-AXL F AO4 1H - 2702057

IndraControl S20, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und S20-Steckern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer IndraControl S20-Station vorgesehen.
Es dient zur Ausgabe analoger Spannungs- und Stromsignale.

Ihre Vorteile

  • 4 analoge Ausgabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
  • Bipolare Spannungsausgänge, unipolare Stromausgänge
  • Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
  • Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Bussynchrone Ausgabe der Werte, wenn alle vier Kanäle aktiviert sind
  • Kurzschlussfeste Ausgänge
  • Kein Derating in allen Bereichen
  • Kurze Signalanstiegszeiten
  • Treiben hoher Bürden
  • Gespeichertes Gerätetypenschild

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702057
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356957151
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 145,000 g
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen