Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

Abbildung ähnlich

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GB, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm für den PV Monitor+, eine Monitoring-Software für Photovoltaikanlagen (Solarworx).

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

PV Monitor+
Solaranlagen einfach und effizient überwachen

Sichern Sie langfristig die Erträge Ihrer PV-Anlagen bis 500 KW Nennleistung. Die Überwachungs-Software PV Monitor+ ist dafür die effiziente Lösung. Spannungen und Ströme werden erfasst und über ein Kommunikationsmodul an eine modulare Kleinsteuerung übertragen. Über- oder unterschreiten diese Werte die eingestellten Parameter, so wird ein Alarm in Form einer SMS versendet. Auf diese Weise haben Sie die Leistung Ihrer Anlage stets im Blick und können im Bedarfsfall sofort eingreifen.

Ihre Vorteile

  • Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm für eine Monitoring-Software für Photovoltaikanlagen
  • Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
  • Lizenz-Key für Anwenderprogramm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701975
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356901338
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 17,000 g
Zolltarifnummer 85235190
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen