Touch-Panel - WP 04T 300 - 2701953

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 8,9 cm / 3,5"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: MicroBrowser. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Geringe Wartungskosten - Projekte müssen nur einmal angepasst werden
  • Microbrowser (WebVisit Client) standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Display in Größen von 8,9 cm (3,5") bis 38,1 cm (15") verfügbar
  • Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701953
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356894807
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 430,000 g
Zolltarifnummer 85371099
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen