Gerätekoppler - CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI - 2701951

Kein Bild verfügbar

Feldgeräteanschlusskasten aus Polyester zur Montage in Ex-Zone 2. Eigensichere Anschlüsse für bis zu 10 Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA Feldgeräte bis in Zone 0 über 10 FB-ISO Feldbus-Gerätekoppler. Zusätzlich fünf abgesicherte 24V DC Versorgungsanschlüsse. Ausführung mit M20 Kabelverschraubungen, Entlüftungsstutzen, Schirmschellen für jedes Buskabel und hauptleitungsseitigem Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701951
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356893503
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85371098
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen