Coupleurs d'appareils - CBL-FB-20SP-PWR-P-EX - 2701937

Aucune photo disponible

Boîte de raccordement pour appareil de terrain en polyester pour montage en zone Ex 2. Raccordements à limitation du courant de court-circuit pour un maximum de 20 appareils de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA en zone Ex 2 via 10 coupleurs de bus de terrain FB--2SP. Cinq raccordements d'alimentation 24 V DC protégés par fusible supplémentaires. Modèle avec presse-étoupe M20, manchons de ventilation, brides pour chaque câble de bus et protection antisurtension côté ligne principale.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2701937
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356886239
Poids par pièce (hors emballage) 4,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer