Signalleuchte - CSD-SL 500 YE - 2701791

LED-Signalisierungsleuchte, 230 V AC, gelb, redundante Spannungsversorgung und INTERBUS-Kommunikation

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Diese LED-Signalleuchte ist für den Einsatz an Schleusenanlagen konzipiert. Die redundante Spannungsversorgung sowie die redundante INTERBUS-Kommunikation garantieren eine hohe Verfügbarkeit. Sie ist in verschiedenen Leuchtfarben und Größen erhältlich und entsprechend der Applikation mit den Steuerungen von PHOENIX CONTACT zu programmieren. Über den INTERBUS stehen dem Anwender zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • EN 12966-1
  • Redundanz
  • 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus
  • Hohe Leucht- und Farbintensität
  • Applikationsabhängig programmierbar
  • Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50 000 h LED-Lebensdauer
  • Abstrahlwinkel 10°
  • langlebige und sparsame LED-Technik

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701791
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356863391
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,000 g
Zolltarifnummer 85308000
Herkunftsland BE (Belgien)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen