Panel-PC - BL PPC17 1000 - 2701337

Darstellung eines 15"-Displays

Lüfterloser 17"-Industrie-Panel-PC (PPC) in Schutzart IP65 mit resistivem Touchscreen. Energieeffizienter Intel® Atom™-Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher. Der Massenspeicher ist nachrüstbar.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Der BL PPC17 1000 ist ein17-Zoll-Panel-PC mit dem Intel® Atom™-Prozessor 1,66 GHz N455. Dank des lüfterlosen Aufbaus und der vielen I/O-Möglichkeiten eignet sich der BL PPC17 1000 als Industrie-Panel-PC für die Verwendung in den unterschiedlichsten Anwendungen. Die drei integrierten COM-Ports ermöglichen den Anschluss an ältere RS-232-Geräte. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422- bzw. RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Der BL PPC17 1000 bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Prozessorleistung und Energieeffizienz bei erstklassiger Konnektivität.

Ihre Vorteile

  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • LC-Display mit resistivem Touchscreen
  • Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren
  • Unterstützt werden nur embedded Betriebssysteme
  • Drei COM-Ports
  • Lüfterloses Design

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701337
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356773119
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.318,000 g
Zolltarifnummer 84715000
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen