Module E/S - AXL F RTD8 XC 1F - 2701235

La figure présente un article standard

Axioline F XC, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 8 (pour capteurs de température résistifs), connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance.
Tous les capteurs courants en platine et nickel selon DIN EN 60751 et SAMA sont pris en charge.
Ainsi que les capteurs CU10, CU50, CU53 et différents types de capteurs KTY8x.

Avantages

  • 8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de résistances de mesure de température (RTD)
  • Entrées linéaires 500 Ω et 5 kΩ
  • Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Linéarisation de capteurs TOR intégrés
  • Représentation normalisée des valeurs de mesure directement en °C, °F ou Ω
  • Affichage de la valeur mesurée au format 16 bits ou virgule flottante
  • Filtre programmable
  • Entrées protégées contre les court-circuits
  • Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Plage de température étendue -40 °C...+70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
  • Circuits imprimés peints partiellement
  • Stabilité de la température
  • Immunité très élevée aux parasites
  • Émission réduite de parasites
  • Surveillance d'installation par fonction de recherche de canal « Channel Scout »

Données commerciales

Code de commande 2701235
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 118 (C-6-2017)
GTIN 4046356730471
Poids par pièce (hors emballage) 215,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer