Bloc de jonction de puissance pour transformateurs - TRK 2,5 OG - 2701116

Bloc de jonction de puissance pour transformateurs, type de raccordement: Raccordement vissé, longueur: 28,5 mm, largeur: 20 mm, hauteur: 19 mm, coloris: orange, type de montage: Barre de montage,  Armature de bobine enclenchable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2701116
Unité de conditionnement 50 pc
GTIN 4017918060442
Poids par pièce (hors emballage) 7,410 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer