Module Inline - IB IL 24 DO 4/EF-2MBD-PAC - 2701010

Module Inline de sortie TOR, complet avec accessoires (connecteur et espace de repérage), 4 sorties, 24 V DC, vitesse de transmission 2Mbaud, raccordement à 3 fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il permet l'émission de signaux TOR.

Données commerciales

Code de commande 2701010
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356681049
Poids par pièce (hors emballage) 66,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer