Départs moteurs - ELR 5030 IP PN - 2701006

Démarreur moteur électronique, 3,0 kW, monocanal, indice de protection IP67

Contact moteur électronique, bloc électronique sans socle, démarrage inversé unipolaire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les démarreurs moteur PROFINET sont conçus comme des démarreurs moteur décentralisés avec un indice de protection IP67 ; ils peuvent prendre en charge des tâches d'entraînement simples. Les démarreurs moteur permettent le raccordement à l'alimentation secteur et secondaire, ainsi qu'une ou deux connexions à un moteur asynchrone triphasé.

Un démarreur moteur complet se compose de trois articles : départ moteur, partie inférieure du boîtier, raccordement vissé Pg (voir accessoires).

- 1 démarreur moteur hybride CONTACTRON intégré avec 3,0 kW
- Protocoles pris en charge : SNMPv2, TFTP, PROFINET et LLDP
- 2 raccordements Ethernet
- 10 entrées TOR (connecteurs femelles M12)
- 4 sorties TOR (connecteurs femelles M12)
- Boîtier inox dans un indice de protection IP65/IP67

Logo

Données commerciales

Code de commande 2701006
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 51 (C-5-2017)
GTIN 4046356709644
Poids par pièce (hors emballage) 3 500,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer