Ecran tactile - TP 3070T SER - 2700915

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 couleurs , Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x COM (RS-232), 2x USB hôte 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
  • Période courte de mise en service
  • Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
  • Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 30,7 cm (12")
  • Extensible avec une carte CF externe
  • Extensible avec une carte CF externe
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie

Données commerciales

Code de commande 2700915
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585576
Poids par pièce (hors emballage) 3 330,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer