Ecran tactile - TP 3057T PB - 2700907

Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: PROFIBUS DP)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
  • Période courte de mise en service
  • Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
  • Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 30,7 cm (12")
  • Extensible avec une carte CF externe
  • Extensible avec une carte CF externe
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie

Données commerciales

Code de commande 2700907
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585293
Poids par pièce (hors emballage) 3 330,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer