PC industriel - VMT 3012 EXP SUN - 2700878

Selon la configuration, l'illustration peut différer

IPC IP65 avec écran tactile, afficheur 12,1" lisible au soleil et boîtier fermé.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

VMT - tout simplement mobile !
Le VMT 3012 est un terminal PC performant, avec écran tactile et port USB en face avant, monté dans un boîtier robuste en aluminium coulé sous pression avec cache en plastique. Le terminal est fourni de série avec un clavier virtuel. Toutes les touches alphanumériques d'un clavier standard sont disponibles sur le clavier virtuel. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé.
Le VMT 3012 dispose d'un afficheur haute définition lisible au soleil de 12,1“ avec une résolution de 800 x 600 pixels.
Ce terminal plat se caractérise en particulier par son indice de protection élevé IP65 et par son montage simple et direct sur la machine. Le VMT 3012 convient particulièrement à l'utilisation mobile grâce à son alimentation en tension de 19 - 29 V.
Il peut se monter au choix au moyen d'équerres de fixation (à gauche et à droite), d'un pied, d'une fixation Vesa standard ou d'un adaptateur pour montage sur potence Rittal.

Avantages

  • Plage de température étendue (-20 °C ... 55 °C)
  • Boîtier totalement fermé IP65
  • Connectivité réseau optimale via Gigabit Ethernet ou WLAN
  • Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
  • Utilisation conviviale via cinq touches frontales
  • Conception sans ventilateur
  • Gamme d'accessoires complète

Données commerciales

Code de commande 2700878
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356654838
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer