Steuerung - S-MAX 417 CE PN - 2700803

Leistungsfähige Kombination aus PC-Plattform, SPS und Visualisierung mit INTERBUS-Feldbusmaster, 17" Display, Windows CE.NET und PROFINET-Controller

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die leistungsfähigen Kompaktsteuerungen vom Typ S-MAX garantieren eine zuverlässige Kommunikation und hohe Verfügbarkeit. Neben der Steuerung und Regelung Ihrer Anwendung können Sie mit diesen Kompaktsteuerungen der 400er-Klasse zusätzlich Ihre Prozesse auch direkt bedienen und beobachten.
Die S-MAX-Steuerungen verhalten sich wie eine konventionelle, PROFINET-fähige SPS, haben aber zusätzlich ein HMI (Human Machine Interface).
Aufgrund der hohen Performance dieser Einheit können umfangreiche Automatisierungsaufgaben zuverlässig und schnell abgearbeitet werden.

Ihre Vorteile

  • Visualisierungs-Laufzeitsystem für Visu+ (SCADA-Visualisierung)
  • Unterstützung zahlreicher Kommunikationsprotokolle wie: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
  • Integrierter Web-Server zur Visualisierung mit WebVisit
  • Farb-TFT-Touchscreen
  • FTP-Server
  • PROFINET Controller
  • INTERBUS-Master
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700803
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 31 (AX-2011)
GTIN 4046356146845
Zolltarifnummer 85371091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen