Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD,
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN / surveillance de l'intégrité CIFS en option

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sécurité maximale
  • Performance maximale
  • Outil central de gestion

Données commerciales

Code de commande 2700634
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 433 (C-6-2017)
GTIN 4046356597272
Poids par pièce (hors emballage) 725,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer