Mémoire de programme/configuration - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

Mémoire de paramétrage, enfichable, avec fonctionnalité MRM et Layer 3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

La carte FL SD Flash L3/MRM est une mémoire de paramétrage qui
- enregistre la configuration actuelle des commutateurs modulaires Gigabit (FL Switch GHS 4G/12 et 12G/8)
- contient la fonctionnalité maître de redondance des supports
- active les fonctions Layer 3 sur les commutateurs modulaires Gigabit (FL Switch GHS 4G/12 et 12G/8)

Données commerciales

Code de commande 2700607
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 421 (C-6-2017)
GTIN 4046356591720
Poids par pièce (hors emballage) 2,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85235110
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer