nouveau

Relais de couplage - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC - 2700581

Relais de couplage pour applications High-Demand et Low-Demand de niveau SIL 3, couple de signaux numériques à la périphérie, plage de tension étendue de 24 V à 230 V, 2 circuits à fermeture (1x jusqu'à 60 V, 1x jusqu'à 250 V), 1 circuit report de signalisation, applications Safe State Off, borne à vis enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
  • Contacts à guidage forcé selon EN 50205
  • Test de fonctionnement simplifié selon la norme CEI 61508
  • Modèle étroit
  • Plage de tension étendue
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700581
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 284 (C-6-2017)
GTIN 4046356916066
Poids par pièce (hors emballage) 227,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer