Relais de sécurité - PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP - 2700570

La figure montre une variante à raccordement vissé

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrière lumineuse jusqu'à SILCL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3 circuits à fermeture, US= 24 V DC, bloc de jonction par tension à ressort enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à cat. 4/PL e selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061
  • Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
  • Commande à deux canaux
  • 3 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
  • Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2700570
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 255 (C-6-2017)
GTIN 4046356912532
Poids par pièce (hors emballage) 134,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer