Transformatorenklemme - TRK 1,5/ 2 N-FS OG - 2700382

Transformatorenklemme, Anschlussart: Schraub-/Flachsteckanschluss, Länge: 28,5 mm, Breite: 15 mm, Höhe: 19 mm, Farbe: orange, Montageart: Montageschiene, Spulenrastkörper

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700382
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918324087
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,240 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen