Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Sensors, 0 V ... 10 V, M12-Schnellanschlusstechnik, gewinkelte Ausführung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gewinkelte Ausführung
  • 1 IO-Link-Schnittstelle
  • 1 analoger Eingang
  • Anschluss des Sensors in 3-Leitertechnik
  • Spannungsbereich: 0 V ... 10 V
  • Anschlüsse von IO-Link und Sensor über M12-Steckverbinder
  • FE-Anschluss zur lokalen Anbindung an die Funktionserde
  • Versorgung der Modulelektronik und des Sensors über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters
  • Diagnoseanzeige
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700273
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 204 (C-6-2017)
GTIN 4046356782579
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 34,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen