Matériaux de montage - PSD-S ME T-M 1000 - 2700154

Tube, 1000 mm longueur, Ø 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2700154
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 505 (C-6-2017)
GTIN 4046356491457
Poids par pièce (hors emballage) 280,000 GRM
Numéro du tarif douanier 76082081
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer