Élément acoustique - PSD-S AE V15/1 - 2700140

Module de sortie vocale, 24 V CC, max. 50 fichiers mp3 ou wav enregistrables, max. 15 fichiers sélectionnables, noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Signalisation multilingue grâce à la sortie vocale
  • Possibilité d'enregistrer jusque 50 fichiers mp3 ou wav
  • Volume réglable par potentiomètre
  • Volume réglable par un logiciel de configuration
  • Possibilité de réduire le volume via jusqu'à deux câbles de commande
  • Volume maximal 88 db(A)

Données commerciales

Code de commande 2700140
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 503 (C-6-2017)
GTIN 4046356491327
Poids par pièce (hors emballage) 267,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85318070
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer