Boîtier électronique - UM 72-PROFIL 1,7CM GN - 2697660

Aucune photo disponible

Boîtier ouvert, Partie inférieure, coloris: vert, largeur: 17 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Montage rapide sur les profilés courants NS 35 ou NS 32
  • Solution économique, grâce au nombre réduit de pièces composant le boîtier
  • Nombreuses possibilités de raccordement du conducteur à l'extérieur
  • Flexibilité en matière de formes et de dimensions
  • Grande stabilité mécanique grâce au vissage des éléments latéraux avec le profilé
  • Il est possible de repérer les modules via les rainures de repérage du profilé extrudé à l'aide du matériel de repérage de Phoenix Contact

Données commerciales

Code de commande 2697660
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918995881
Poids par pièce (hors emballage) 6,980 GRM
Numéro du tarif douanier 39162000
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer